Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-58-40-500
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-58 - Crémaillère ronde en acier - Module 1,0 à 6,0
Nomenclature
Michaud Chailly A1-58-40-500
REF
Référence
A1-58-40-500
M
Module
4,0
D2
h6
40 mm
L1
500 mm
B
24.0 mm
H1
40 mm
H2
36.0 mm
P
Poids
4.56 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D