??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-341-15-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-341 - Roue cylindrique droite plastique moyeu acier - Module 3 - Largeur denture 30mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-341-15-1
REF
Référence
A1-341-15-1
NBR
Nombre de dents
15
D1
H7
10
D2
51 mm
D3
35 mm
D4
25 mm
L1
20 mm
B
30.000 mm
COUPLE
5.8 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D