??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-342-24-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-342 - Roue cylindrique droite plastique moyeu inox - Module 3 - Largeur denture 30mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-342-24-1
REF
Référence
A1-342-24-1
NBR
Nombre de dents
24
D1
H7
15
D2
78 mm
D3
55 mm
D4
45 mm
L1
20 mm
B
30.000 mm
COUPLE
15.8 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D