Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-31-10-15-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-31-10 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 10mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-31-10-15-1
REF
Reference
A1-31-10-15-1
ND
Nombre de dents
15
D1
H7
10 mm
D2
25.5 mm
D3
18 mm
L1
10 mm
COUPLE
0.38 Nm
POIDS
0.037 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D