Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-36-15-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-36 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5 - Largeur denture 40mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-36-15-1
REF
Référence
A1-36-15-1
MAT
Matière
Acier
M
Module
5
FORM
Forme
Avec moyeu
NBR
Nombre de dents
15
D1
H7
15 mm
D2
85 mm
D3
60 mm
L1
25 mm
B
40 mm
CP
Couple
66 Ncm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D