Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-330-48
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-330 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,5 - Largeur denture 20mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-330-48
REF
Reference
A1-330-48
ND
Nombre de dents
48
D1
H7
15 mm
D2
125.0 mm
D3
60 mm
L1
20 mm
COUPLE
39.8 Nm
POIDS
2.14 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D