Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-286-15-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-286 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1 - Largeur denture 9mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-286-15-1
REF
Reference
A1-286-15-1
ND
Nombre de dents
15
B
9 mm
D1
4 mm
D2
17 mm
D3
9 mm
D4
- mm
L1
17 mm
L2
- mm
COUPLE
15.8 mm
POIDS
2.24 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D