??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-316-24-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-316 - ROUES CYLINDRIQUES, RÉSINE DE POLYCÉTONE EXTRUDÉE MODULE 1,5 - LARGEUR DENTURE 12-19MM
Nomenclature
Michaud Chailly A1-316-24-1
REF
Reference
A1-316-24-1
ND
Nombre de dents
24
B
12 mm
D1
8 mm
D2
39.0 mm
D3
19 mm
D4
26.5 mm
L1
23 mm
L2
5 mm
COUPLE
139.0 Ncm
POIDS
15.20 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D