Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-326-15-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-326 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2 - Largeur denture 15-19mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-326-15-1
REF
Reference
A1-326-15-1
ND
Nombre de dents
15
B
15 mm
D1
8 mm
D2
34 mm
D3
18.5 mm
D4
- mm
L1
27 mm
L2
- mm
COUPLE
122 Ncm
POIDS
14.3 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D