Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-264-50-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-264 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 0,5 - Largeur denture 3mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-264-50-1
REF
Référence
A1-264-50-1
MAT
Matière
Hostaform
M
Module
0.5
D1
6 mm
D2
26.0 mm
D3
15 mm
D4
20.0 mm
L1
10 mm
L2
2 mm
B
3 mm
CP
Couple
16.0 Ncm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D