Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-284-12-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-284 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 1,0 - Largeur denture 9mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-284-12-1
REF
Reference
A1-284-12-1
ND
Nombre de dents
12
D1
4 mm
D2
14 mm
D3
9 mm
D4
- mm
L1
17 mm
L2
- mm
COUPLE
10 Ncm
B
H9
4 mm
POIDS
1.68 g
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D