Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-324-15-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-324 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 2 - Largeur denture 15mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-324-15-1
REF
Référence
A1-324-15-1
MAT
Matière
Hostaform
M
Module
2
NBR
Nombre de dents
15
D1
8 mm
D2
34 mm
D3
18.5 mm
D4
0 mm
L1
27 mm
L2
0 mm
B
15 mm
CP
Couple
116 Ncm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D