Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-602-20
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-60 - Vis cylindrique : arbre creux (fraisée) - Module 0,5 à 2
Nomenclature
Michaud Chailly A1-602-20
REF
Référence
A1-602-20
ANG
Angle
ANGLE DŽINCLINAISON A DROITE
FORM
Forme
Filet double
M
Module
2.00 mm
D1
H7
8 mm
D2
36 mm
D3
32.0 mm
D4
25.0 mm
L1
55 mm
L2
45 mm
L3
10 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D