Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-641-30-26
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-64 - Roue à vis cylindrique en fonte grise - Module 3 à 6
Nomenclature
Michaud Chailly A1-641-30-26
REF
Référence
A1-641-30-26
MAT
Matière
Fonte grise
ANG
Angle
ANGLE D'INCLINAISON A DROITE
FORM
Forme
Filet simple
M
Module
3.0 mm
NBR
Nombre de dents
26
RAP
Rapport
26 : 1
B
24 mm
D1
H7
18 mm
D2
87 mm
D3
78 mm
D4
45 mm
D5
60 mm
L1
46 mm
L2
12 mm
L3
18 mm
L4
4 mm
H1
58.0 mm
CP
Couple
73 Nm
N
Rendement
0.46 %
REV
Réversible
oui
V
1.000 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D