??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-734-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-73 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 65 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-734-12
REF
Référence
A1-734-12
RV
Roue / Vis
Vis cylindrique
RAP
Rapport
12.66 : 1
NBR
Nombre de dents
0
M
Module
2.50 mm
NBF
Nombre de filets
3
D2
±0.2
0.0 mm
D3
36.29 mm
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
117.0 Nm
N
Rendement
0.65 %
ANGLE
Angle d hélice
13° 52'
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D