Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A5-33-12
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-33 - Joint de cardan à rotule - en POM C
Nomenclature
Michaud Chailly A5-33-12
REF
Référence
A5-33-12
D1
12 mm
TOL
Tolérance D1
±0.05
D2
Tol. ±0.2
20 mm
D3
Tol. +0.1
3 mm
L1
62 mm
L2
17.0 mm
L3
31 mm
L4
Tol. -0.1
6 mm
NPA
Nbre de tours pour angle 10° max.
1000 min-1
CM
Couple max.
15 Nm
ROT1
°
ROT2
°
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D