??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A5-412-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-411/412 - Joint de cardan à croisillon avec palier lisse
Nomenclature
Michaud Chailly A5-412-25
REF
Référence
A5-412-25
ALESAGE
Sans alésages
D1
H7
25 mm
D2
40 mm
D3
42.0 mm
L1
32 mm
L2
108 mm
L4
JS9
- mm
H1
- mm
C
Couple maxi
160 Nm
P
Poids
0.880 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D