Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A2-111-U-10-25-15
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A2-111-U - Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil U
Nomenclature
Michaud Chailly A2-111-U-10-25-15
REF
Référence
A2-111-U-10-25-15
ISO
Profil chaîne
10B-1
L1
25 mm
L2
15.2 mm
L3
6 mm
H1
15 mm
H2
5.1 mm
H3
3.6 mm
POIDS
0.30 kg/m
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D