Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-08-06-19
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-08-06 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible 06 B1 - Pas 9,525 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-08-06-19
REF
Référence
A1-08-06-19
MAT
Matière
Acier
MOYEU
N°moyeu
1008
SCHEMA
1
DENTS
Nbr de dents
19
D2
61.6 mm
D3
45 mm
D4
57.86 mm
L1
22 mm
L2
5.3 mm
POIDS
0.15 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D