Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-01-108-76
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-10-Fonte - Pignon à chaine simple norme BS 10 B1 - Pas 15.875 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-108-76
REF
Référence
A1-01-108-76
DENTS
Nbr de dents
76
D1
24 mm
D2
392.5 mm
D3
90 mm
D4
384.16 mm
L1
50 mm
POIDS
7.00 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D