Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A9-BD-T5-46-160
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-BD-T5 - Barreau denté profil T5 - DIN 7721-2
Nomenclature
Michaud Chailly A9-BD-T5-46-160
REF
Référence
A9-BD-T5-46-160
DENTS
Nbr de dents
46
D1
72.40 mm
L1
160 mm
L2
160 mm
POIDS
1.69 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D