??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A9-20H300-1615
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MA A9-H300 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm(1/2") pour courroie largeur 76,2mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-20H300-1615
REF
Référence
A9-20H300-1615
MATIERE
Acier
SCHEMA
4F
MOYEU
N° du moyeu
1615
DENTS
Nbr de dents
20
ALESAGE
Alesage maxi du moyeu
42 mm
D2
87 mm
D3
80.85 mm
D4
79.48 mm
D5
0 mm
D6
64.5 mm
L1
38 mm
L2
84 mm
L3
23.0 mm
KG
1.22 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D