??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A9-28-14M55
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-14M55 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14 mm pour courroie largeur 55 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-28-14M55
REF
Référence
A9-28-14M55
MATIERE
Acier
SCHEMA
6F
DENTS
Nbr de dents
28
D1
24 mm
D2
127 mm
D3
124.78 mm
D4
122.12 mm
D5
100 mm
D6
0 mm
L1
70 mm
L2
85 mm
POIDS
5.70 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D