??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A9-12-5M15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-5M15 - Poulie dentée HTD® à moyeu de serrage Midas® - Pas 15 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-12-5M15
REF
Référence
A9-12-5M15
MATIERE
Acier
SCHEMA
6F
DENTS
Nbr de dents
12
D1
6 mm
D2
23 mm
D3
19.10 mm
D4
17.96 mm
D5
12.5 mm
L1
20.5 mm
L2
26 mm
POIDS
0.03 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D