??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A3-202-111
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A3-20 - RENVOI D'ANGLE À ENGRENAGE CONIQUE À 4 TROUS DE FIXATION
Nomenclature
Michaud Chailly A3-202-111
REF
Reference
A3-202-111
RED
Réduction
2:1
PE
Puissance entrée
0.50 kW
CS
Couple de sortie
7 Nm
CRA
Charges radiales admissibles
250 N
CAA
Charges axiales admissibles
50 N
POIDS
2 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D