??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A6-02-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A6-02 - Roue libre type USNU
Nomenclature
Michaud Chailly A6-02-50
REF
Référence
A6-02-50
D1
H7
50 mm
D2
n6
110 mm
D3
90 mm
D4
72.0 mm
L1
40 mm
L2
Rainures frontales
4.5 mm
L3
Rainures frontales H11
14 mm
VBE
Vitesse bague Exterieure
1750 min-1
VBI
Vitesse bague Interieure
900 min-1
COU
Couple
730 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D