Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A6-05-35
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A6-05 - Roue libre type GV
Nomenclature
Michaud Chailly A6-05-35
REF
Référence
A6-05-35
D1
H7
35 mm
D2
118 mm
L1
54 mm
L2
15 mm
L3
40 mm
L4
B11
15 mm
H1
35 mm
H2
110 mm
H3
8 mm
VBI
Vitesse bague Interieure
350 min-1
COU
Couple
2050 Nm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D