??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly E6-155-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle E6-155 - Joint VA pour arbre tournant à effet axial - Elastomère fluore FPM
Nomenclature
Michaud Chailly E6-155-18
REF
Référence
E6-155-18
MAT
Matière
Elastomère fluoré FPM
D2
16.0 mm
D3
d1+2 mm
D4
d1+9 mm
L1
5.5 mm
L2
3.4 mm
L3
4.5 mm
H1
3 ±0.6 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D