??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly F71-DW-A27X60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F71-DW-A - Eléments ressorts DW-A
Nomenclature
Michaud Chailly F71-DW-A27X60
REF
Référence
F71-DW-A27X60
L1
0/-0.3
65 mm
L2
60 mm
L3
20 ± 0,4 mm
L5
80 mm
L4
105 mm
L6
- mm
L7
- mm
D1
0/+0.5
8 mm
D2
11 mm
H1
49 mm
H2
25 mm
H3
4.0 mm
S2
27 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D