??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly F5-TS-32-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle F5-TS - Tampon profile TS à amortissement axial souple
Nomenclature
Michaud Chailly F5-TS-32-16
REF
Reference
F5-TS-32-16
TYPE
32-16
L1
maxi
16 mm
L2
33.0 mm
L3
6 mm
D1
M6 mm
D2
31.0 mm
D3
30 mm
D4
44 mm
CS
Couple de serrage
10 Nm
E
Absorption d'énergie
25 Nm
POIDS
15 g
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.