??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B7-BQA-12-BM
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B7-BQA-BM - Bloqueur manuel pour arbre
Nomenclature
Michaud Chailly B7-BQA-12-BM
REF
Référence
B7-BQA-12-BM
D1
12 mm
L1
43.0 mm
L2
32.0 mm
L3
30.5 mm
L4
33.5 mm
H1
3.0 mm
H3
16.0 mm
H4
10.0 mm
H5
44.0 mm
H6
24.0 mm
E1
32.0 mm
V1
Filetage de la vis V1
M5
V2
Filetage de la vis V2
M4
FORCE
maintien
1200 N
COUPLE
Couple de serrage de la manette
5 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D