??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B2-GGRTA-28-GC
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-GGRTA - Galet pour rail T
Nomenclature
Michaud Chailly B2-GGRTA-28-GC
REF
Référence
B2-GGRTA-28-GC
TYPE
Type d axe
GC
D6
23.2 mm
H10
7.0 mm
H12
2.20 mm
H13
3.8 mm
D5
10 mm
D4
M 5 mm
H11
7.0 mm
A
0.000 mm
C
Charge de base C
2130 N
C0
Charge de base radial C0
1085 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D