??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B2-GGRUA-63-GC
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B2-GGRUA - Galet pour rail U
Nomenclature
Michaud Chailly B2-GGRUA-63-GC
REF
Référence
B2-GGRUA-63-GC
TYPE
Type d axe
GC
D6
50.0 mm
H10
17.5 mm
H12
2.30 mm
H13
6.0 mm
D5
18 mm
D4
M 8 mm
H11
16.0 mm
A
0.000 mm
C
Charge de base C
15375 N
C0
Charge de base radial C0
6250 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D