??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B9-GHKH-20-PP
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B9-GHKH-PP - Palier compact standard - Avec 2 joints
Nomenclature
Michaud Chailly B9-GHKH-20-PP
REF
Référence
B9-GHKH-20-PP
EXEC
Exécution
Avec joints
D1
20 mm
H2
25 mm
H1
48.5 mm
L1
47 mm
L3
16 mm
L4
39 mm
L5
12 mm
D2
M 6 mm
H3
29.0 mm
H4
15 mm
E1
38 mm
D3
M 4 mm
M
Masse
300 g
C
Charge de base dyn. C
1110 N
C0
Charge de base stat. C0
790 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D