??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly B4-100-60-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B4-10 - Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
Nomenclature
Michaud Chailly B4-100-60-8
REF
Référence
B4-100-60-8
D1XPAS
d1xpas
60 x 9 mm
D2
160 mm
D1
80 mm
D4
120 mm
D5
11 mm
L1
65 mm
L2
15 mm
L3
20 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D