??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly PCJT17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P7-05E - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
Nomenclature
Michaud Chailly PCJT17
REF
Référence
PCJT17
D1
17 mm
MOD
Modèle
M7
D2
57.0 mm
D3
28.0 mm
D4
11.5 mm
L1
39.1 mm
L2
9.5 mm
L3
25.0 mm
L4
28.6 mm
L5
17.0 mm
H1
99.0 mm
H2
76.5 mm
CD
Charge de base dyn. C
9.6 kN
CS
Charge de base stat. Co
4.75 kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.