??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly H12C-5/3CF-3/8-P/P
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H12C-5/3CF-P/P - Distributeur 5/3 centre fermé à commande pneumatique
Nomenclature
Michaud Chailly H12C-5/3CF-3/8-P/P
REF
Référence
H12C-5/3CF-3/8-P/P
D1
Raccordement
3/8"
D2
1/8" mm
D3
1/8"
L1
149 mm
L2
59 mm
L3
31 mm
L4
74.5 mm
L5
44.5 mm
L6
17 mm
L7
55.7 mm
L8
66 mm
L9
8.3 mm
L10
31 mm
L11
2.5 mm
L12
104.5 mm
L13
37.6 mm
L14
23.3 mm
L15
2.5 mm
H1
57 mm
H2
9 mm
DEBIT
Nominal
2300 l/min
POIDS
542 g
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D