??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly 6209-ZNR
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R1-06-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 pou 2 étanchéités ou flasques Z ou ZZ ou 2RS, rainure et segement d'arrêt NR
Nomenclature
Michaud Chailly 6209-ZNR
REF
Référence
6209-ZNR
MARQUE
SKF
JEU
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
D1
45.000 mm
D2
85.000 mm
L1
19.0 mm
POIDS
0,418 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
Informations
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D