??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-348-12-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-348 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 3,0 - Largeur denture 30mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-348-12-1
REF
Reference
A1-348-12-1
ND
Nombre de dents
12
D1
H7
12 mm
D2
42 mm
D3
27 mm
L1
20 mm
COUPLE
35 Nm
POIDS
0.28 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D