??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-349-30-2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-349-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur denture 30mm- Sans moyeu
Nomenclature
Michaud Chailly A1-349-30-2
REF
Reference
A1-349-30-2
FOR
Forme
Sans moyeu
ND
Nombre de dents
30
D1
H7
16 mm
D2
96 mm
COUPLE
63.5 Nm
POIDS
1.42 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.