Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A1-283-23-1
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-283 - Roue cylindrique droite en laiton - Module 1 - Largeur denture 6,5mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-283-23-1
REF
Référence
A1-283-23-1
MAT
Matière
Laiton
M
Module
1
NBR
Nombre de dents
23
D1
H7
5 mm
D2
25.0 mm
D3
15 mm
L1
6 mm
B
6.5 mm
CP
Couple
24.5 Ncm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D