??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A5-TT-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-TT-17 - Moyeu expansible TT série 17 à 35 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A5-TT-25
REF
Référence
A5-TT-25
D1
25 mm
D2
38 mm
L1
35 mm
L2
25 mm
L3
8 mm
S1
36 mm
C
Couple maxi
368 Nm
F
Force axiale maxi
31 kN
P
Pression superficielle sur le moyeu
94 N/mm2
CS
Couple de serrage
185 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.