??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A2-111-EP-16-61,4-38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A2-111-EP - Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil EP à cornière
Nomenclature
Michaud Chailly A2-111-EP-16-61,4-38
REF
Référence
A2-111-EP-16-61,4-38
ISO
Profil chaîne
16B-1
L1
B
38 mm
L2
b
29.7 mm
H1
Ac
61.4 mm
H2
A
52.4 mm
H3
A2
34.0 mm
H4
A1
69.4 mm
POIDS
2.25 kg/m
CORNIERE
A2-12P-38-18
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.