??
Choix du modèle CAO
Michaud Chailly A6-01-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A6-01 - Roue libre type US
Nomenclature
Michaud Chailly A6-01-40
REF
Référence
A6-01-40
D1
H7
40 mm
D2
r6
80 mm
D3
70.0 mm
D4
50.0 mm
L1
18 mm
VBE
Vitesse bague Exterieure
1900 min-1
VBI
Vitesse bague Interieure
1200 min-1
COU
Couple
137 Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.