피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{acton/vis_metaux/62213.prj},{NB=acton_6221310X30},{REF=6221310X30},{MAT=Inox A2},{D=10},{L=30},{D3=8.160},{P=1.500},{B=26.000},{K=5.0},{K1=5.38},{C=6.000},{C1=6.600},{DK=24.650},{DS=10.000},{LS=0.000},{LG=14.000},{RF=19.200},{R=0.500},{R1=1.500},{V=10.580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
MAT
DXL
D
L
K
DK
Acton 622135X16
622135X16
Inox A2
5x16
5
16
3.0
13.550
Acton 622135X20
622135X20
Inox A2
5x20
5
20
3.0
13.550
Acton 622135X25
622135X25
Inox A2
5x25
5
25
3.0
13.550
Acton 622135X30
622135X30
Inox A2
5x30
5
30
3.0
13.550
Acton 622135X35
622135X35
Inox A2
5x35
5
35
3.0
13.550
Acton 622135X40
622135X40
Inox A2
5x40
5
40
3.0
13.550
Acton 622135X45
622135X45
Inox A2
5x45
5
45
3.0
13.550
Acton 622135X50
622135X50
Inox A2
5x50
5
50
3.0
13.550
Acton 622135X60
622135X60
Inox A2
5x60
5
60
3.0
13.550
Acton 622135X70
622135X70
Inox A2
5x70
5
70
3.0
13.550
Acton 622135X80
622135X80
Inox A2
5x80
5
80
3.0
13.550
Acton 622136X12
622136X12
Inox A2
6x12
6
12
3.5
16.550
Acton 622136X16
622136X16
Inox A2
6x16
6
16
3.5
16.550
Acton 622136X20
622136X20
Inox A2
6x20
6
20
3.5
16.550
Acton 622136X25
622136X25
Inox A2
6x25
6
25
3.5
16.550
Acton 622136X30
622136X30
Inox A2
6x30
6
30
3.5
16.550
Acton 622136X35
622136X35
Inox A2
6x35
6
35
3.5
16.550
Acton 622136X40
622136X40
Inox A2
6x40
6
40
3.5
16.550
Acton 622136X45
622136X45
Inox A2
6x45
6
45
3.5
16.550
Acton 622136X50
622136X50
Inox A2
6x50
6
50
3.5
16.550
Acton 622136X55
622136X55
Inox A2
6x55
6
55
3.5
16.550
Acton 622136X60
622136X60
Inox A2
6x60
6
60
3.5
16.550
Acton 622136X65
622136X65
Inox A2
6x65
6
65
3.5
16.550
Acton 622136X70
622136X70
Inox A2
6x70
6
70
3.5
16.550
Acton 622136X80
622136X80
Inox A2
6x80
6
80
3.5
16.550
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D