피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_83/32_831_836.prj},{NB=emile_maurin_32-831-20_1},{REF=32-831-20},{POS=1},{MATIERE=Acier},{VERSION=Non assemblé},{D1=20},{L1=103},{L2=20},{L3=54},{L4=55},{S1=30},{S2=4.0},{ELASTICITE=30},{ELASTICITE2=110},{INFOS=INFOTEXTE},{FEDERDRUCK=32 / 125},{L11=83},{WEIGHT=0.6357},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 722.1-20-30-AU-ST},{VERS=3},{PPATH=32_83/32_831_836_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
L1
L2
L3
L4
S1
S2
ELASTICITE
ELASTICITE2
emile_maurin_32-831-8
32-831-8
Acier
Non assemblé
8
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-10
32-831-10
Acier
Non assemblé
10
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-12
32-831-12
Acier
Non assemblé
12
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-14
32-831-14
Acier
Non assemblé
14
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-831-16
32-831-16
Acier
Non assemblé
16
103
20
54
55
30
4.0
30
110
emile_maurin_32-831-20
32-831-20
Acier
Non assemblé
20
103
20
54
55
30
4.0
30
110
emile_maurin_32-836-8
32-836-8
Inox
Non assemblé
8
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-10
32-836-10
Inox
Non assemblé
10
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-12
32-836-12
Inox
Non assemblé
12
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-14
32-836-14
Inox
Non assemblé
14
68
14
35
37
20
2.5
15
50
emile_maurin_32-836-16
32-836-16
Inox
Non assemblé
16
103
20
54
55
30
4.0
30
110
emile_maurin_32-836-20
32-836-20
Inox
Non assemblé
20
103
20
54
55
30
4.0
30
110
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D