피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_140/11_1401.prj},{NB=emile_maurin_11-1401-20-160},{REF=11-1401-20-160},{L1=20},{L2=160},{L3=185},{L4=13},{D1=M 6},{H1=51},{H2=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{H22=10},{FORM=A},{R=102.90800},{B2=5.000},{H11=1.000},{H10=11.0},{NDR=6.000},{KDR=4.917},{OFL=matt gestrahlt},{NORMNR=GN 565.9},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
L1
L2
L3
L4
D1
H1
H2
Emile Maurin 11-1401-20-1...
11-1401-20-160
20
160
185
13
M 6
51
8.5
Emile Maurin 11-1401-20-1...
11-1401-20-192
20
192
221
13
M 6
51
8.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성