피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_54/11_545.prj},{NB=emile_maurin_11-545-132-5},{REF=11-545-132-5},{VER=Taraudée},{L1=132±0.5},{L2=148},{L3=26},{D1=M5},{H1=53},{H2=10},{H3=16.0},{F1=2200},{F2=2450},{L1J=8},{L2J=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=37320},{DESCRIPTION=M.643/150 B-M5},{WEIGHT=71},{PSTOL=0.010},{F=132.000},{NDM=5.000},{KDM=4.917}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VER
L1
L2
L3
D1
H1
H2
H3
F1
F2
L1J
L2J
Emile Maurin 11-545-86-5
11-545-86-5
Taraudée
86±0.5
100
23
M5
44
10
14.0
2400
2400
12
6
Emile Maurin 11-545-86-6
11-545-86-6
Taraudée
86±0.5
100
23
M6
44
12
14.0
2400
2400
12
6
Emile Maurin 11-545-94-5
11-545-94-5
Taraudée
94±0.5
108
24
M5
48
10
14.0
2300
2300
10
8
Emile Maurin 11-545-94-6
11-545-94-6
Taraudée
94±0.5
108
24
M6
48
12
14.0
2300
2300
10
8
Emile Maurin 11-545-117-4
11-545-117-4
Taraudée
117±0.5
134
25
M4
49
10
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-117-5
11-545-117-5
Taraudée
117±0.5
134
25
M5
49
10
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-117-6
11-545-117-6
Taraudée
117±0.5
134
25
M6
49
12
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-117-8
11-545-117-8
Taraudée
117±0.5
134
25
M8
49
13
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-120-5
11-545-120-5
Taraudée
120±0.5
134
25
M5
49
10
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-120-6
11-545-120-6
Taraudée
120±0.5
134
25
M6
49
12
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-120-8
11-545-120-8
Taraudée
120±0.5
134
25
M8
49
13
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-132-5
11-545-132-5
Taraudée
132±0.5
148
26
M5
53
10
16.0
2200
2450
8
12
Emile Maurin 11-545-132-6
11-545-132-6
Taraudée
132±0.5
148
26
M6
53
12
16.0
2200
2450
8
12
Emile Maurin 11-545-132-8
11-545-132-8
Taraudée
132±0.5
148
26
M8
53
13
16.0
2200
2450
8
12
Emile Maurin 11-545-150-6
11-545-150-6
Taraudée
150±1
166
27
M6
56
12
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-150-8
11-545-150-8
Taraudée
150±1
166
27
M8
56
13
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-150-1...
11-545-150-10
Taraudée
150±1
166
27
M10
56
17
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-160-6
11-545-160-6
Taraudée
160±1
177
27
M6
55
12
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-160-8
11-545-160-8
Taraudée
160±1
177
27
M8
55
13
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-160-1...
11-545-160-10
Taraudée
160±1
177
27
M10
55
17
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-179-8
11-545-179-8
Taraudée
179±1
196
27
M8
57
13
16.0
1900
2000
11
13
Emile Maurin 11-545-179-1...
11-545-179-10
Taraudée
179±1
196
27
M10
57
17
16.0
1900
2000
11
13
Emile Maurin 11-545-235-8
11-545-235-8
Taraudée
235±1
253
29
M8
61
13
18.5
1900
2000
13
12
Emile Maurin 11-545-235-1...
11-545-235-10
Taraudée
235±1
253
29
M10
61
17
18.5
1900
2000
13
12
Emile Maurin 11-545-300-1...
11-545-300-10
Taraudée
300±1
322
32
M10
64
17
22.0
2000
2000
18
11
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D