피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_11/15_115.prj},{NB=emile_maurin_15-115-31-6-16},{REF=15-115-31-6-16},{D1=31},{D2=M6},{D3=18.5},{H1=27.0},{H2=17.0},{L1=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=243351-C1},{DESCRIPTION=EKK.31-p M6x16-C1},{WEIGHT=25},{NDM1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
Emile Maurin 15-115-16-3-...
15-115-16-3-10
16
M3
8.5
13.0
8.5
10
Emile Maurin 15-115-16-3-...
15-115-16-3-16
16
M3
8.5
13.0
8.5
16
Emile Maurin 15-115-18-4-...
15-115-18-4-10
18
M4
10.5
15.5
10.5
10
Emile Maurin 15-115-18-4-...
15-115-18-4-16
18
M4
10.5
15.5
10.5
16
Emile Maurin 15-115-21-5-...
15-115-21-5-10
21
M5
12.5
18.0
10.5
10
Emile Maurin 15-115-21-5-...
15-115-21-5-16
21
M5
12.5
18.0
10.5
16
Emile Maurin 15-115-21-5-...
15-115-21-5-20
21
M5
12.5
18.0
10.5
20
Emile Maurin 15-115-21-6-...
15-115-21-6-16
21
M6
12.5
18.0
10.5
16
Emile Maurin 15-115-21-6-...
15-115-21-6-20
21
M6
12.5
18.0
10.5
20
Emile Maurin 15-115-21-6-...
15-115-21-6-30
21
M6
12.5
18.0
10.5
30
Emile Maurin 15-115-25-6-...
15-115-25-6-16
25
M6
14.5
22.5
14.0
16
Emile Maurin 15-115-25-6-...
15-115-25-6-20
25
M6
14.5
22.5
14.0
20
Emile Maurin 15-115-25-6-...
15-115-25-6-25
25
M6
14.5
22.5
14.0
25
Emile Maurin 15-115-25-6-...
15-115-25-6-30
25
M6
14.5
22.5
14.0
30
Emile Maurin 15-115-25-8-...
15-115-25-8-20
25
M8
14.5
22.5
14.0
20
Emile Maurin 15-115-25-8-...
15-115-25-8-25
25
M8
14.5
22.5
14.0
25
Emile Maurin 15-115-25-8-...
15-115-25-8-30
25
M8
14.5
22.5
14.0
30
Emile Maurin 15-115-25-8-...
15-115-25-8-40
25
M8
14.5
22.5
14.0
40
Emile Maurin 15-115-31-6-...
15-115-31-6-16
31
M6
18.5
27.0
17.0
16
Emile Maurin 15-115-31-6-...
15-115-31-6-20
31
M6
18.5
27.0
17.0
20
Emile Maurin 15-115-31-6-...
15-115-31-6-25
31
M6
18.5
27.0
17.0
25
Emile Maurin 15-115-31-6-...
15-115-31-6-30
31
M6
18.5
27.0
17.0
30
Emile Maurin 15-115-31-8-...
15-115-31-8-20
31
M8
18.5
27.0
17.0
20
Emile Maurin 15-115-31-8-...
15-115-31-8-25
31
M8
18.5
27.0
17.0
25
Emile Maurin 15-115-31-8-...
15-115-31-8-30
31
M8
18.5
27.0
17.0
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D