피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_75/15_755.prj},{NB=emile_maurin_15-755-40},{REF=15-755-40},{PARTNUMBER=GN 7336-42-M8-NI},{NORMNR=GN 7336},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{P=1.250},{VER1=2},{SW=13.000},{R=5.500},{EI=24},{WEIGHT=0.022},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{D1=42},{D2=M8},{D3=19},{H1=26},{H2=13.0},{H3=5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
H1
H2
H3
Emile Maurin 15-755-30
15-755-30
Inox
34
M6
16
21
10.5
5
Emile Maurin 15-755-40
15-755-40
Inox
42
M8
19
26
13.0
5
Emile Maurin 15-755-50
15-755-50
Inox
53
M10
24
32
16.0
5
Emile Maurin 15-755-401
15-755-401
Inox
42
M8x1
19
26
13.0
5
Emile Maurin 15-755-501
15-755-501
Inox
53
M10x1
24
32
16.0
5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D